ZHCUA63 May 2022 TPSI3052-Q1
TPSI3052Q1EVM 允许用户在两种工作模式之间轻松切换,从而进行评估。此 EVM 经过设计,可灵活添加共模扼流圈,以更大程度地减小 EMI。图 1-2 显示了隔离式开关的功能方框图。TPSI3052-Q1 能够生成具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流的 15V 浮动次级电源。此外,TPSI3052-Q1 支持两种工作模式:两线模式和三线模式。在两线模式中,EN 引脚在初级侧供电。三线模式适用于以下应用:需要 TPSI3052-Q1 可以提供更高电平的电源传输和更快的启用和禁用开关速度。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) | 功能 |
|---|---|---|---|
| TPSI3052-Q1 | SOIC 8 引脚 (DWZ) | 7.50mm × 5.85mm | 标准启用 |
| TPSI3052S-Q1 | SOIC 8 引脚 (DWZ) | 7.50mm × 5.85mm | TPSI3052S 具有用于开关控制的一次性启用,且仅在三线模式下可用。此功能对于驱动 SCR 非常有用,通常只需要一个电流脉冲即可触发。 |