ZHCUA39A
February 2022 – March 2022
TPS566242 和 TPS566247 降压转换器评估模块用户指南
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调节
4.5
线路调节
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
启动
4.9
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图和物料清单
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
参考
8
修订历史记录
1
TPS566242 和 TPS566247 降压转换器评估模块用户指南
本用户指南介绍了 TPS566242EVM 和 TPS566247EVM,二者在轻负载条件下的行为不同。TPS566242 在 Eco 模式下运行,TPS566247 在 FCCM 模式下运行。本用户指南包含 TPS566242 和 TPS566247 的相关信息以及 TPS566242EVM 和 TPS566247EVM 评估模块的配套文档。本文档还包括 TPS566242EVM 和 TPS566242EVM 的性能规格、电路板布局、原理图和物料清单。