ZHCUA39A February   2022  – March 2022 TPS566242 , TPS566247

 

  1.   TPS566242 和 TPS566247 降压转换器评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 线路调节
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 输出电压纹波
    8. 4.8 启动
    9. 4.9 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考
  10. 8修订历史记录

输出电压设定点

若要更改 EVM 的输出电压,需要更改电阻器 R4 (RUPPER) 和 R5 (RLOWER) 的阻值。更改 R4 和 R5 的阻值会更改输出电压。在特定输出电压下,R4 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1.