ZHCUA39A February 2022 – March 2022 TPS566242 , TPS566247
表 2-1 对 TPS566242EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 3 | 12 | 16 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.05 | V | ||||
| 工作频率 | VIN = 12V,IO = 6 A | 600 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 6 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V,LO = 1µH | 7.4 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 6 A | 14 | mVPP | |||