ZHCUA39A February   2022  – March 2022

 

  1.   TPS566242 和 TPS566247 降压转换器评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调节
    5. 4.5 线路调节
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 输出电压纹波
    8. 4.8 启动
    9. 4.9 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考
  10. 8修订历史记录

负载瞬态响应

图 4-5 显示了 TPS566242EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃压摆率为 2.5A/μs。

图 4-5 TPS566242EVM 负载瞬态响应,10% 至 90% (0.6A–5.4A) 负载阶跃