ZHCSNG9A February   2021  – August 2021 TCA9416

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 电压波形
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 架构
      2. 8.3.2 启用和禁用
      3. 8.3.3 I/O 线路上的上拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
        1. 9.2.2.1 大容性负载失配的启动注意事项
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
      1.      机械、封装和可订购信息

特性

  • 适用于 I2C 应用中的 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 高阻抗输出 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B 引脚(当 OE = 0V 或 VCC = 0V 时)
  • 根据相应的 VCC 电压启用所有 SDA 和 SCL 引脚上的内部 10kΩ 上拉电阻器
  • A 和 B 端口上均为 1.08V 至 3.6V
  • VCC 隔离特性:如果任一 VCC 输入接地 (GND),则两个端口都处于高阻抗状态(不包括上拉电阻)
  • 无需电源定序:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 低至 2.5µA 的 Ioff(当 VCCA 或 VCCB = 0V 时)
  • OE 输入可直接连接至 VCCA,也可通过 GPIO 进行控制
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)