ZHCSNG9A February 2021 – August 2021 TCA9416
PRODUCTION DATA
| 参数 | FROM (输入) |
TO (输出) |
测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPHL | A | B | VCCA = 1.08 V | 17 | 30 | ns | |
| VCCA = 1.8V | 10 | 20 | |||||
| VCCA = 2.5 V | 7 | 25 | |||||
| VCCA = 3.6 V | 6 | 23 | |||||
| tPLH | A | B | VCCA = 1.08 V | 9 | 25 | ns | |
| VCCA = 1.8V | 5 | 20 | |||||
| VCCA = 2.5 V | 4 | 20 | |||||
| VCCA = 3.6 V | 2 | 20 | |||||
| tPHL | B | A | VCCB = 1.08 V | 17 | 30 | ns | |
| VCCB = 1.8 V | 10 | 20 | |||||
| VCCB = 2.5 V | 7 | 25 | |||||
| VCCB = 3.6 V | 6 | 23 | |||||
| tPLH | B | A | VCCB = 1.08 V | 9 | 25 | ns | |
| VCCB = 1.8 V | 5 | 20 | |||||
| VCCB = 2.5 V | 4 | 20 | |||||
| VCCB = 3.6 V | 2 | 20 | |||||
| tSK(O)-RISE | 通道间上升沿偏斜(传播) | 8 | ns | ||||
| tSK(O)-FALL | 通道间下降沿偏斜(传播) | 8 | ns | ||||
| ten | OE | A 或 B | 70 | 350 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 60 | 160 | ns | ||
| trA | B 端口 | A 端口 | VCCA = 1.08 V | 18 | 35 | ns | |
| VCCA = 1.8V | 12 | 30 | |||||
| VCCA = 2.5 V | 11 | 25 | |||||
| VCCA = 3.6 V | 10 | 25 | |||||
| trB | A 端口 | B 端口 | VCCB = 1.08 V | 18 | 35 | ns | |
| VCCB = 1.8 V | 12 | 30 | |||||
| VCCB = 2.5 V | 11 | 25 | |||||
| VCCB = 3.6 V | 10 | 25 | |||||
| tfA | B 端口 | A 端口 | VCCA = 1.08 V | 13 | 30 | ns | |
| VCCA = 1.8V | 12 | 30 | |||||
| VCCA = 2.5 V | 12 | 35 | |||||
| VCCA = 3.6 V | 11 | 40 | |||||
| tfB | A 端口 | B 端口 | VCCB = 1.08 V | 13 | 30 | ns | |
| VCCB = 1.8 V | 12 | 30 | |||||
| VCCB = 2.5 V | 12 | 35 | |||||
| VCCB = 3.6 V | 11 | 40 | |||||