ZHCSNG9A February 2021 – August 2021 TCA9416
PRODUCTION DATA
| VCCA | VCCB | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 | 1.08 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 电源电压 | 1.08 | 3.6 | V | |||
| VI | 输入电压 | A 端口 I/O、B 端口 I/O、OE | 0V 至 3.6 V | 0V 至 3.6 V | 0 | 3.6 | V |
| VIH | 高电平 输入电压 |
OE 输入 | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | VCCA × 0.65 | 3.6 | V |
| VIL | 低电平 输入电压 |
OE 输入 | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 0 | VCCA × 0.35 | V |
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C | |||