ZHCSNG9A February 2021 – August 2021 TCA9416
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试 条件 |
VCCA | VCCB | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVLO_RISE | UVLO 上升阈值 | VUVLO 对于 VCCA 和 VCCB 是独立的 | 0V 至 3.6 V | 0V 至 3.6 V | 0.65 | 0.9 | 1 | V |
| VUVLO_FALL | UVLO 下降阈值 | VUVLO 对于 VCCA 和 VCCB 是独立的 | 0V 至 3.6 V | 0V 至 3.6 V | 0.6 | 0.85 | 0.95 | V |
| VRTA (1) | RTA(2)激活阈值 | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | VCCI × 0.30 | VCCI × 0.45 | V | ||
| VFTA (1) | FTA(2)激活阈值 | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | VCCI × 0.60 | VCCI × 0.70 | V | ||
| RPU | VI = 0.15 V | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 7.5 | 10 | 12.5 | kΩ | |
| II | OE | VI = VCCA 或 GND | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | ±0.1 | ±1 | μA | |
| IOZ | A 或 B 端口 | OE 小于 VIL | 1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 0 | ±2.5 | μA | |
| I关闭 | A 端口 | VI = 3.6V,VO = 0V (TA ≤ 85 C) | 0V | 0V 至 3.6 V | ±0.1 | ±0.5 | μA | |
| B 端口 | VI = 3.6V,VO = 0V (TA ≤ 85 C) | 0 至 3.6 V | 0V | ±0.1 | ±0.5 | |||
| A 端口 | VI = 3.6V,VO = 0V (TA ≤ 125 C) | 0V | 0V 至 3.6 V | ±0.1 | ±2.5 | |||
| B 端口 | VI = 3.6V、VO = 0V (TA ≤125 C) | 0 至 3.6 V | 0V | ±0.1 | ±2.5 | |||
| ICC_OFF | VCCA | VI = VO =开路, IO = 0, OE = 0V |
1.08V 至 3.6V | 1.08V 至 3.6V | 4 | 13 | μA | |
| VCCB | VI = VO =开路, IO = 0, OE = 0V |
3 | 13 | |||||
| ICCA | VI = VO = 开路, IO = 0, OE = VCCA |
1.32 V | 1.32 V 至 3.6 V | 3 | 6 | μA | ||
| 1.98 V | 1.32 V 至 3.6 V | 4 | 10 | |||||
| 3.6V | 1.32 V 至 3.6 V | 6 | 14 | |||||
| 0V | 1.32 V 至 3.6 V | -0.5 | 0 | |||||
| 1.32 V 至 3.6 V | 0V | 3 | 12 | |||||
| ICCB | VI = VO = 开路, IO = 0, OE = VCCA |
1.32 V 至 3.6 V | 1.32 V | 1.5 | 6 | μA | ||
| 1.32 V 至 3.6 V | 1.98 V | 2 | 8 | |||||
| 1.32 V 至 3.6 V | 3.6V | 5 | 12 | |||||
| 1.32 V 至 3.6 V | 0V | -0.5 | 0 | |||||
| 0V | 1.32 V 至 3.6 V | 1 | 7 | |||||
| ICCA + ICCB | VI = VO = 开路, IO = 0, OE = VCCA |
1.32 V | 1.32 V | 4 | 12 | μA | ||
| 1.98 V | 1.98 V | 6 | 15 | |||||
| 3.6V | 3.6V | 11 | 23 | |||||
| Ron | VI = 0.2V,IO = 2mA | 1.08 V | 1.08 V | 28 | 50 | Ω | ||
| VI = 0.2V,IO = 2mA | 1.08V,1.8V | 1.8V,1.08V | 28 | 50 | ||||
| VI = 0.2V,IO = 3mA | 1.65V | 1.65V | 15 | 25 | ||||
| VI = 0.2V,IO = 2mA | 1.08V、3.0V | 3.0V、1.08V | 30 | 55 | ||||
| VI = 0.2V,IO = 3mA | 1.65V、3.0V | 3.0V、1.65V | 15 | 25 | ||||
| VI = 0.2V,IO = 6mA | 3.0V | 3.0V | 10 | 15 | ||||
| CI | OE | 3.3V | 3.3V | 2.5 | 4 | pF | ||
| Cio | A 或 B 端口 | 0V、1.08V、3.6V | 0V、1.08V、3.6V | 7 | 10 | pF | ||