ZHCADD9 November   2023 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试设置
  6. 3测试步骤
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果
    1. 5.1 LMK6H 和 LMKDB1xxx 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK6H 和 LMKDB1xxx 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK6H 和 LMKDB1xxx 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料
Application Note

LMK6H 和 LMKDB1xxx PCI Express 合规性报告

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。