• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TI Wi-SUN® FAN 堆栈 - 软件概述

    • ZHCADB1A July   2021  – November 2023 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TI Wi-SUN® FAN 堆栈 - 软件概述
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 概述
  6. 3 参考示例
  7. 4 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 5 软件方框图
  9. 6 网络拓扑及特性
  10. 7 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 8 性能和测试数据
  12. 9 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性
  16. 13修订历史记录
  17. 重要声明
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
Product Overview

TI Wi-SUN® FAN 堆栈 - 软件概述

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

TI Wi-SUN® 软件概述介绍了德州仪器 (TI) 基于 TI Wi-SUN® FAN 1.0 实施的总体 Wi-SUN® FAN 软件内容和支持生态系统。本文档简要概述了 Wi-SUN® FAN 软件的特性和功能,但未介绍具体细节。有关 API 和实现细节的更多信息,请参阅 Wi-SUN® 开发人员指南和 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK。

商标

LaunchPad™, and SimpleLink™Code Composer Studioare TMs ofTI corporate name.

Wi-SUN®is a reg TM ofWi-SUN Alliance.

Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.

Linux®is a reg TM ofLinus Torvalds.

macOS®is a reg TM ofApple Inc..

Other TMs

1 首字母缩写词

本产品概述使用以下首字母缩写词:

  • BR - 边界路由器
  • CA - 证书颁发机构
  • CLI - 命令行界面
  • CoAP - 受限应用协议
  • FAN - 现场局域网
  • GTK - 组瞬态密钥
  • IETF - 互联网工程任务组
  • IPv6 - 互联网协议版本 6
  • NWP - 网络处理器
  • OAD - 无线下载
  • PKI - 公钥基础设施
  • PMK - 成对主密钥
  • PTK - 成对瞬态密钥
  • RFC - 请求注解
  • RN - 路由器节点(也称为嵌入式路由器)
  • RTOS - 实时操作系统
  • UDP - 用户数据报协议

2 概述

Wi-SUN® 是基于标准的具有跳频功能的网状网络。Wi-SUN® 联盟 (wi-sun.org) 拥有来自 46 个国家/地区的 300 多个成员,在全球部署了 1 亿多台设备。Wi-SUN® 支持 IPv6 协议组和基于标准的多层安全性。该标准支持多种数据速率和频带,可满足全球不同的监管要求。应用包括智能电网和智能城市应用,且经认证的产品支持多供应商互操作性。

TI 的 Wi-SUN® FAN v1.0.0 设计基于在符合 Wi-SUN® 标准的 TI 15.4 Stack 之上集成的开源 IETF RFC 组件。基于开源 SPINEL 接口提供网络接口模型。客户通常使用 UDP 作为传输层在 IPv6 之上开发应用。

TI 的 Wi-SUN® FAN v1.0.0 设计针对较小的存储器占用空间进行了优化,以适应嵌入式器件,此外还针对低功耗操作进行了优化。软件栈的集成和测试是在已标记的、经过认证的版本中完成的。

表 1 软件概述
组件版本
TI Wi-SUN® 版本v1.0.0
经销商作为库代码包含在用于 CC13x2 和 CC13x4 器件的 SDK7.10 中
IDE 支持适用于 Microsoft® Windows® 10、Linux® 和 macOS® 的 CCS v12.5
编译器支持TI Clang 2.1 LTS
RTOS 支持TI-RTOS、Free RTOS
支持的器件边界路由器:CC1312R7、CC1352P7、CC1314R10、CC1354R10、CC1354P10
路由器节点:CC1312R、CC1312PSIP、CC1352R、CC1352P、CC1312R7、CC1352P7、CC1314R10、CC1354R10、CC1354P10
推荐的开发套件边界路由器:个人计算机 (PC) 主机 + CC1352P7 LaunchPad™ 开发套件或 CC1354P10 LaunchPad™
路由器节点:CC1352P LaunchPad™
或 CC1354P10 LaunchPad™

TI 已通过 Wi-SUN® 联盟认证了多个 FAN 配置文件,可在 CC13x2x 以及 CC13x4x10 器件上使用。由于器件内部存储器的限制,并非每个器件都支持 FAN 配置文件。表 2 列出了 Wi-SUN® FAN 配置文件及相应证书和可与相应器件结合使用的 PHY 的证书。

表 2 适用于 FAN 配置文件和 PHY 的 Wi-SUN® 认证
Wi-SUN® 证书FAN 配置文件相应的 PHY
WSA0272适用于 CC13x2R 或 CC13x2P 的 FAN 配置文件(路由器)WSA0260
WSA0262 (800MHz)
WSA0273适用于 CC13x2R7 或 CC13x2P7 的 FAN 配置文件(路由器)WSA0261
WSA0263 (800MHz)
WSA0278适用于 CC13x2R7 或 CC13x2P7 的 FAN 配置文件(边界路由器)WSA0261
WSA0263 (800MHz)
WSA0313适用于 CC13x4R10 或 CC13x4P10 的 FAN 配置文件(路由器)WSA0311
WSA0312
WSA0314适用于 CC13x4R10 或 CC13x4P10 的 FAN 配置文件(边界路由器)WSA0311
WSA0312
Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale