ZHCADB1B July   2021  – June 2025 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 概述
  6. 3 参考示例
  7. 4 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 5 软件方框图
  9. 6 网络拓扑及特性
  10. 7 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 8 性能和测试数据
    1. 8.1 延迟测试
    2. 8.2 加入时间测试
    3. 8.3 OAD 测试
  12. 9 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性

培训

TI 在 SimpleLink™ Academy 中提供了有关 Wi-SUN® FAN 实施的培训材料,包括使用 CC13x2R7 和 CC13x4R10 LaunchPad 的实践示例。这些示例分为三个部分:

  1. Wi-SUN® FAN 的基础知识:本培训指导用户如何使用一个与运行 PySpinel CLI 的主机 PC 相连的边界路由器,创建简单的 Wi-SUN® FAN 来控制网络。其中介绍了用于启动网络和 ping 连接节点的基本串行命令。
  2. 无线下载:本培训介绍了使用 Wi-SUN® 的 OAD 概念、保存多个映像所需的存储器布局以及如何设置 OAD 环境和执行下载。
  3. CoAP 消息传递:本培训旨在介绍用于在 BR 和 RN 之间传输 CoAP 消息的完全嵌入式路由器节点。其中提供了可确认和不可确认的 CoAP 消息的示例。同时介绍了一个有关电动汽车充电器应用向 BR 发送状态信息的示例。

可通过上面的链接或 dev.ti.com 找到这些培训内容。