ZHCAD99 October   2023 TUSB1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2USB 3.2 Gen 2x2
    1. 2.1 什么是 USB 3.2 Gen 2x2?
    2. 2.2 TUSB1104 简介
    3. 2.3 采用 TUSB1104 的 3.2 Gen 2x2 应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料
Application Note

USB 3.2 双通道操作:您需要了解的内容

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。