ZHCAD99 October   2023 TUSB1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2USB 3.2 Gen 2x2
    1. 2.1 什么是 USB 3.2 Gen 2x2?
    2. 2.2 TUSB1104 简介
    3. 2.3 采用 TUSB1104 的 3.2 Gen 2x2 应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

什么是 USB 3.2 Gen 2x2?

虽然 USB 4 是最新且最快的一代 USB,但 PC 和外设上最常见的 USB 端口的版本号为 3,具体而言就是 USB 3.2 或 USB 3.1,甚至是 3.0。在查看规格表时,请注意 USB 3.2 或 3.1 后面有代编号。例如,USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2 以及 USB 3.2 Gen 2x2。然而,一些具有不同版本号的端口实际上具有相同的速度。表 2-1 展示了不同的 USB 3 版本和速度。

表 2-1 USB 3.2、USB 3.1 以及 USB 3.0 版本和速度
USB 版本 速度 替代名称 连接器类型 等同于
USB 3.2 Gen 1 5Gbps SuperSpeed Type-A、Type-C、Type-B、Micro USB 3.1 Gen 1、USB 3.0
USB 3.2 Gen 2/Gen 2x1 10Gbps SuperSpeed+10Gbps Type-A、Type-C USB 3.1 Gen 2
USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps SuperSpeed+20Gbps Type-C 不适用
USB 3.1 Gen 1 5Gbps SuperSpeed Type-A、Type-C、Type-B、Micro USB 3.1 Gen 1、USB 3.0
USB 3.1 Gen 2 10Gbps SuperSpeed+10Gbps Type-A、Type-C USB 3.1 Gen 2
USB 3.0 5Gbps SuperSpeed Type-A、Type-C、Type-B、Micro USB 3.1 Gen 1

20Gbps 速度称为 USB 3.2 Gen 2x2,因为它使用两个 10Gbps 通道来提供 20Gbps 速度。还有一个较少使用的版本,称为 USB 3.2 Gen 1x2,其速率为 10Gbps,与 USB 3.2 Gen2 几乎相同。不同之处在于,USB 3.2 Gen 2 具有单个 10Gbps 数据通道,而 USB 3.2 Gen 1x2 使用两个 5 Gbps 通道来实现 10Gbps 的总速度。

USB Type-A 或 USB Type-C 连接器均可提供 5Gbps 和 10Gbps 速度。USB Type-A 端口具有传统的矩形连接器,只能以一种方式插入。USB Type-C 端口较小,为椭圆形,可反向插入。

但是,如果使用 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps),则使用的是 USB Type-C。Type-A 端口的速度上限为 10Gbps。此外,虽然很少见,但 USB 3.2 Gen 1x2(速度也是 10Gbps)只能使用 USB Type-C。

在使用 USB 3.2 Gen 2 端口并需要利用 10Gbps 速度时,请使用支持 10Gbps 的电缆和具有相同功能的外设。如果需要获得 20Gbps 的速度,则端口、外设 和电缆 这三个部分都必须支持该速度。