ZHCAD99 October 2023 TUSB1104
TI TUSB1104 是一款用于 USB-C 应用的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,可实现高达 20Gbps 的总数据吞吐量。
TUSB1104 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 设备和 USB-C 插座之间。TUSB1104 将自动检测接口是在 USB 3.2 x2 模式还是 x1 模式下运行。如果该器件确定 USB 接口在 USB 3.2 x1 模式下运行,则会禁用未使用的通道以节省电力。
配置为 USB 3.2 x2 模式的 TUSB1104 将确定链路是在 USB 3.2 x2 模式还是在 USB 3.1 x1 模式下运行。如果链路处于 USB 3.2 x2 模式,则 TUSB1104 会将一个端口用作 USB 3.2 x1 端口,剩余的端口按照另一个端口的模式运行。充当 USB 3.1 x1 端口的端口称为配置通道。配置通道的确定完全基于 Type-C 方向。对于正常方向 (FLIP = L),端口 1 是配置通道。对于翻转的方向 (FLIP = H),端口 2 是配置通道。表 2-2 展示了配置通道选择。
| 翻转 | 配置通道 | 非配置通道 |
|---|---|---|
| L | CRX1-SSRX1 | CRX2-SSRX2 |
| SSTX1-CTX1 | SSTX2-CTX2 | |
| H | CRX2-SSRX2 | CRX1-SSRX1 |
| SSTX2-CTX2 | SSTX1-CTX1 |