ZHCAD99 October   2023 TUSB1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2USB 3.2 Gen 2x2
    1. 2.1 什么是 USB 3.2 Gen 2x2?
    2. 2.2 TUSB1104 简介
    3. 2.3 采用 TUSB1104 的 3.2 Gen 2x2 应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

如今发布的支持 USB 3.2 Gen 2x2 的主机和 SSD 设备的数量不断增加。USB 3.2 Gen 2x2 提供了强大的性能提升,以满足 USB 存储的基本需求。本应用手册介绍了如何通过 USB Type-C® 连接器实现 20Gbps 的传输速率。还使用 TI TUSB1104 器件展示了一个 USB 3.2 Gen 2x2 应用。