ZHCACJ9 april   2023 TPS543620 , TPS54620 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性说明
    1. 2.1 轻负载运行
    2. 2.2 大占空比运行
    3. 2.3 集成 BST 电容器
    4. 2.4 电压识别控制
    5. 2.5 输出电压跟踪
  5. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM/ACM
    2. 3.2 D-CAP2™/D-CAP3™
    3. 3.3 控制模式比较
  6. 4规格比较
  7. 5参考文献

摘要

德州仪器 (TI) 拥有适用于电源管理设计的各种产品。对于中档输入电压 (1.6V - 28V)、6A 输出降压直流/直流应用,TI 提供了许多出色的明星产品。为了帮助用户更好地做出决策并选择适合其应用的器件,本应用手册介绍了 TI 降压转换器的先进特性,然后比较了 TI 的最新器件规格。