ZHCACJ9 april   2023 TPS543620 , TPS54620 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS566242 , TPS566247

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性说明
    1. 2.1 轻负载运行
    2. 2.2 大占空比运行
    3. 2.3 集成 BST 电容器
    4. 2.4 电压识别控制
    5. 2.5 输出电压跟踪
  5. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM/ACM
    2. 3.2 D-CAP2™/D-CAP3™
    3. 3.3 控制模式比较
  6. 4规格比较
  7. 5参考文献

控制模式说明

对于器件选型,控制模式是决定负载瞬态性能、开关频率精度和输出精度的一个重要方面。

在 TI 的 6A 转换器产品系列中,控制模式可简单分为两类:PCM/ACM 和 D-CAP2™/D-CAP3™。