ZHCACJ9 april 2023 TPS543620 , TPS54620 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS566242 , TPS566247
表 4-1 显示了 1.6V ≤ Vin ≤ 20V、6A 降压转换器的主要特性比较。
| 器件型号 | Vin 范围 | ABS Vin | Vref(在整个温度范围内) | Vout 范围 | HS/LS FET Rds_on | Fsw | PG/SS 引脚 | 轻负载运行 | OC 限值 | UV/OV 恢复 | 控制模式 | 封装 | 其他特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS54J060 |
2.7-16V(带偏置);4-16V(无偏置) |
18V | 0.9V±1% | 0.9-5.5 V |
22/8.5mΩ |
600k,1.1M,2.2MHz | 是 | PSM、FCCM | 可调电流,最高为 9.5A | 锁存 | D-CAP3™ | QFN-14,2x3 | 输出电压跟踪; |
| TPS54J061 | 2.7-16V(带偏置);4-16V(无偏置) | 18V | 0.6V±1% | 0.6-5.5 V | 22/8.5mΩ | 600k,1.1M,2.2MHz | 是 | PSM、FCCM | 可调电流,最高为 9.5A | 非锁存 | D-CAP3™ | QFN-14,2x3 | 输出电压跟踪; |
| TPS566231 | 3-18V | 20V |
0.6V±1.5% |
0.6-7V |
20.8/10.6mΩ |
600kHz |
无 PG |
PSM |
7.4A |
非锁存 |
D-CAP3™ |
QFN-9,1.5x2 |
ULQ™ 模式;大占空比运行; |
|
3-18V |
20V |
0.6V±1.5% |
0.6-7V |
20.8/10.6mΩ |
600kHz |
无 SS |
PSM |
7.4A |
非锁存 | D-CAP3™ |
QFN-9,1.5x2 |
ULQ™ 模式;大占空比运行; | |
| TPS566238 |
3-18V |
20V |
0.6V±1.5% |
0.6-7V |
20.8/10.6mΩ |
600kHz |
无 PG |
FCCM |
7.4A |
非锁存 | D-CAP3™ |
QFN-9,1.5x2 |
大占空比运行; |
| TPS566238P |
3-18V |
20V |
0.6V±1.5% |
0.6-7V |
20.8/10.6mΩ |
600kHz |
无 SS |
FCCM |
7.4A |
非锁存 | D-CAP3™ |
QFN-9,1.5x2 |
大占空比运行; |
|
3-16V |
18V |
0.6V±1.5% |
0.6-7V |
27.7/14.8mΩ |
600kHz |
无 PG 和 SS |
PSM |
7.4A |
非锁存 | D-CAP3™ |
SOT563-6,1.6x1.6 |
集成 BST 电容器;大占空比运行; | |
|
3-16 V |
18V | 0.6V±1.5% |
0.6-7V |
27.7/14.8mΩ |
600kHz |
无 PG 和 SS |
FCCM |
7.4A |
非锁存 | D-CAP3™ |
SOT563-6,1.6x1.6 |
集成 BST 电容器;大占空比运行; |
|
|
4.5-18V |
20V |
0.6V±1.5% |
0.6-7V |
25/12mΩ |
600kHz |
无 SS |
PSM、OOA、FCCM |
7.6A |
非锁存 | D-CAP3™ |
QFN-13,3*2 |
ULQ™ 模式: | |
|
4-18V |
20V |
0.5V±0.5% |
0.5-7V |
25/6.5mΩ |
500k、750k、1M、1.5M、2.2MHz |
可选 SS 时间 |
FCCM |
4.2/7.3A |
非锁存 |
ACM |
QFN-14,2.5x3 |
与外部时钟同步; |
|
|
1.6-17V(带偏置);4.5-17V(无偏置) |
20V |
0.8V±1% | 0.8-15V | 26/19mΩ |
200k-1.6MHz |
是 |
FCCM |
10A |
非锁存 |
PCM |
QFN-14,3.5x3.5 | 与外部时钟同步; | |
| TPS54622 |
1.6-17V(带偏置);4.5-17V(无偏置) |
20V |
0.6V±1% | 0.6-15V | 26/19mΩ | 200k-1.6MHz | 是 |
FCCM |
10A | 非锁存 | PCM | QFN-14,3.5x3.5 | 与外部时钟同步; |
| TPS54622-EP | 1.6-17V(带偏置);4.5-17V(无偏置) | 20V | 0.6V±1% | 0.6-15V | 26/19mΩ | 200k-1.6MHz | 是 | FCCM | 10A | 非锁存 | PCM | QFN-14,3.5x3.5 | 与外部时钟同步;支持国防、航天和医疗应用 |
| TPS54623 |
1.6-17V(带偏置);4.5-17V(无偏置) |
20V | 0.6V±1% | 0.6-15V | 26/19mΩ | 200k-1.6MHz | 是 |
PSM |
10A | 非锁存 | PCM | QFN-14,3.5x3.5 | 与外部时钟同步; |
| TPS62184 |
4-17V |
20V |
0.8V±1% |
0.9-1.8V |
27/21mΩ |
取决于 Vin 和 Vout |
是 |
PSM |
4.2A(每相) |
非锁存 |
PCM |
BGA-24, 2.1x3.1 |
低 IQ;双相;100% 占空比运行 |
| TPS62180 | 4-15V |
17V |
0.8V±1% |
0.9-6V |
27/21mΩ | 取决于 Vin 和 Vout | 是 | PSM | 4.7A(每相) | 非锁存 | PCM | BGA-24, 2.1x3.1 |
低 IQ;双相;100% 占空比运行 |
| TPS62182 | 4-15V |
17V |
±1% |
3.3V |
27/21mΩ | 取决于 Vin 和 Vout | 是 | PSM | 4.7A(每相) | 非锁存 | PCM | BGA-24, 2.1x3.1 |
低 IQ;双相;100% 占空比运行 |
| 4.5-18V |
20V |
0.765V±1.8% |
0.76-5.5V |
36/28mΩ |
650kHz |
无 PG |
PSM |
7.3A |
非锁存 |
D-CAP2™ |
HSOP-8,4.9x3.9 |
||
| TPS54627 | 4.5-18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5V | 36/28mΩ | 650kHz |
无 PG |
FCCM |
7.3A | 非锁存 | D-CAP2™ | HSOP-8,4.9x3.9 | |
| 4.5-18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5V | 36/28mΩ | 650kHz |
无 SS |
PSM | 7.3A | 非锁存 | D-CAP2™ | HSOP-8,4.9x3.9 | ||
| TPS566250 | 4.5-17V |
19V |
0.6V±1.6% |
0.6-1.87V |
44/23mΩ | 650kHz |
否 |
PSM |
9.5A |
非锁存 | D-CAP2™ | HSOP-8,4.9x3.9 |
通过 I2C 进行 VID 控制; |
|
TPS54625 (6.5A) |
4.5-18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5V | 36/28mΩ | 650kHz | 是 |
FCCM |
8.2A |
锁存 |
D-CAP2™ | HTSSOP-14,5x6.4 | |
| TPS54626 (6.5A) |
4.5-18V | 20V | 0.765V±1.8% | 0.76-5.5V | 36/28mΩ | 650kHz | 是 |
PSM |
8.2A |
锁存 |
D-CAP2™ | HTSSOP-14,5x6.4 |
表 4-2 显示了 3V ≤ Vin ≤ 28V、6A 降压转换器的主要特性比较。
| 器件型号 | Vin 范围 | ABS Vin | Vref(在整个温度范围内) | Vout 范围 | HS/LS FET Rds_on | Fsw | PG/SS 引脚 | 轻负载运行 | OC 限值 | UV/OV 恢复 | 控制模式 | 封装 | 其他特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS566335* | 4.5-23V | 25V | 0.6V±1.5% | 0.6-7V | 25/12mΩ | 600kHz | 无 SS | PSM、OOA、FCCM | 7.6 A | 非锁存 | D-CAP3™ | QFN-13,3x2 | |
| TPS51371* (6.5A) | 3V-24V(带偏置) | 26V | ±1.5% | 0.7-1.05 V | 27/12mΩ | 600kHz | 无 SS | PSM | 7.6 A | 锁存 | D-CAP3™ | QFN-13,3x2 | 2 位 VID 控制;ULQ™ 模式 |
| TPS51372* (6.5A) | 3V-24V(带偏置) | 26V | ±1.5% | 0.7-1.8 V | 27/12mΩ | 600kHz | 无 SS | PSM | 7.6 A | 锁存 | D-CAP3™ | QFN-13,3x2 | 2 位 VID 控制;ULQ™ 模式 |
| TPS56637 | 4.5V-28V | 32 V | 0.6V±1.5% | 0.6V-13V | 26/12mΩ | 500kHz | 无 SS | PSM、FCCM | 7.5 A | 非锁存 | D-CAP3™ | QFN-10,3x3 |
PG:电源正常指示。
SS:软启动。
OC:过流。
UV:欠压。
OV:过压。
*:有关器件的更多信息,请联系 TI 当地销售团队。