ZHCACJ9 april 2023 TPS543620 , TPS54620 , TPS54J060 , TPS54J061 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS566242 , TPS566247
峰值电流模式 (PCM) 和内部补偿高级电流模式 (ACM) 是 TI 固定频率降压稳压器产品系列中两种常用的控制模式。
固定频率控制模式可提供更好的开关频率精度,通过真正的固定频率提供低 EMI/噪声,但与采用自适应恒定导通时间 (COT) 控制方法的 D-CAP™ 控制模式相比,瞬态响应速度较慢。
采用固定频率调制器的峰值电流模式控制需要 II 类补偿电路来实现可接受的带宽和相位裕度,从而实现稳定性,这增加了设计复杂性、尺寸和成本。
内部补偿高级电流模式 (ACM) 是 TI 根据 PCM 控制方案提出的控制拓扑。它解决了 PCM 的一项主要挑战,尤其是在高频运行中,即正确检测电流信息以克服大噪声(与检测到的小信号相比)所需的最短导通时间。此外,它可以实现更大的信噪比以实现多兆赫开关频率,并可通过内部补偿提供更好的负载瞬态性能。