ZHCACF3 March 2023 CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , SN74LV123A , SN74LV123A-Q1
系统控制器对于系统运行至关重要,它可以使用单稳态多谐振荡器对来检测系统是否无响应并复位系统。通过每隔几毫秒向多谐振荡器对发送一次脉冲,可在信号保持在恒定高电平或低电平时,发送复位脉冲。
器件型号 | 通过汽车认证 | VCC 范围 | 功能 | 特性 |
---|---|---|---|---|
SN74LVC1G123 | 1.65V 至 5.5V | 单通道多谐振荡器 | 可重触发、施密特触发输入 | |
SN74LV123A | ✓ | 2V 至 5.5V | 双通道多谐振荡器 | 可重触发、反相输出、施密特触发输入 |
SN74LV123A-Q1 | ||||
CD74HC4538 | 2V 至 6V | 双通道多谐振荡器 | 可重触发、反相输出 | |
CD74HC4538-Q1 | ✓ | |||
SN74AHC1G04 | 2V 至 5.5V | 单通道反相缓冲器 | ||
SN74AHC1G04-Q1 | ✓ |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司