ZHCAC53 February   2023 ISOUSB211

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1接地环路干扰
    1. 1.1 噪声耦合的常见来源
  4. 2隔离为何有用
  5. 3ISOUSB211 为何有用
  6. 4EVM 设置和噪声注入
  7. 5总结
  8. 6参考文献

摘要

许多应用在整个系统中有多条接地路径。但是,这些接地路径可能是干扰源。当同一电路中的两个或更多器件彼此具有不同的接地电位时,就会产生干扰(称为接地环路干扰或接地环路)。接地环路干扰和接地漂移会导致各种问题,例如数据传输错误或信号损失。这种干扰甚至会产生电击风险,在高压应用中可能会危及人员或损坏设备。

虽然有多种方法可以处理这种干扰,但隔离是断开接地环路并消除问题的常用方法。ISOUSB211 是一款符合 USB 2.0 标准的隔离中继器,可用于隔离接地并保护人员和设备。