ZHCAC53 February   2023 ISOUSB211

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1接地环路干扰
    1. 1.1 噪声耦合的常见来源
  4. 2隔离为何有用
  5. 3ISOUSB211 为何有用
  6. 4EVM 设置和噪声注入
  7. 5总结
  8. 6参考文献

ISOUSB211 为何有用

现在,许多应用在连接其他器件时使用数字端口。数字隔离成为一种有用的工具,可通过确保接地环路断开来提高系统稳健性和信号完整性。当 USB 信号是系统中唯一的可访问点且 USB 主机需要保护时,ISOUSB211 至关重要。通常,ISOUSB211 用于非音频应用,在这些应用中,由于存在触电或敏感电子元件损坏的风险,需要完全隔离两个接地端。但是,创建两个独立接地端以及隔离 USB 信号有助于消除音频系统中的接地环路噪声。

图 3-1 USB 2.0 常见应用

支持 USB 的接收器、DAC 和音频接口在许多设置中很常见,通常通过一段电缆共用一个接地端,并且容易受到 PC 电源或壁式电源噪声注入的影响,如#GUID-01D274EB-319C-4F7F-846B-FBB1AC6C2977 所示

图 3-2 USB 2.0 隔离式应用

#GUID-09036CD1-6D06-4A20-9D78-2CC16B4764C3 所示,将 ISOUSB211 添加到信号链后,接地环路断开,上游和下游端口现在分离。现在可以认为接地端完全独立。ISOUSB211 还可重新驱动信号穿过隔离栅,使器件能够处理更长的电缆长度,同时仍保持符合 USB 2.0 标准。