ZHCAC53 February   2023 ISOUSB211

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1接地环路干扰
    1. 1.1 噪声耦合的常见来源
  4. 2隔离为何有用
  5. 3ISOUSB211 为何有用
  6. 4EVM 设置和噪声注入
  7. 5总结
  8. 6参考文献

EVM 设置和噪声注入

ISOUSB211DPEVM 可用于测试接地环路对 USB 传输的影响。该 EVM 具有典型的 ISOUSB211 应用,并在同一 PCB 上包含一个非隔离式端口 USB 连接以供比较。可以按照#GUID-C4FA081A-90FB-4301-B797-080FBC940563 中所示的设置轻松创建测试配置。可以在音频应用中通过连接到 EVM 的 GND1 和 GND2 引脚的函数发生器发出的 10VRMS 信号来模拟图中的 VGDP。

图 4-1 ISOUSB211 示例测试配置