ZHCABP7 May   2022 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

摘要

本文详细介绍了使用 LP87565V-Q1 和 LP875230C-Q1 电源管理 IC 为 Semidrive X9H SoC(片上系统)电源轨提供解决方案的设计注意事项。额外的 TLV76733-Q1、TPS74518-Q1 LDO 和 TPS6281120-Q1 降压转换器用于外设轨。该电源解决方案假设输入电压为 5V (+/-5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则应使用电流处理能力足够高的降压转换器作为前置稳压器来产生 5V 的电压输入。

LP87565V-Q1 具有四个降压转换器,可配置为两个两相转换器工作。LP875230C-Q1 配置为用作 GPU 轨的两相转换器,然后为外设提供两个单相轨。这些器件是 OTP 可编程的,这意味着在 TI 生产线中将默认寄存器值设置为该平台所需的值,而无需客户再通过 I2C 总线更改设置。 这些 OTP 旋转的完整可订购器件型号为 LP87565VRNFRQ1 和 LP875230CRNFRQ1。有关 OTP 设置的更多详细信息,请参阅具体器件型号的技术参考手册。

此电源解决方案展示了如何使用 TI PMIC 为 Semidrive X9H 所需的电源轨进行供电的示例。时序的控制是通过 PMIC 和 GPIO 的可编程启动/关断延迟来实现的。时序的使能,并且只需要由系统的一个使能信号管脚即可完成控制。此电源解决方案可以根据涉及当前要求、使用的外设等实际用例进行定制和优化。