ZHCABP7 May   2022 LP87523-Q1 , LP87565-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1设计参数
  4. 2电源解决方案
  5. 3定序
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  6. 4原理图
  7. 5软件驱动程序
  8. 6推荐的外部元件
  9. 7测量
  10. 8总结
  11. 9参考文献

总结

借助本文介绍的采用 LP87565V-Q1、LP85230C-Q1 PMIC + 分立式直流/直流的这种解决方案,可以在满足 Semidrive X9H 应用处理器的电源要求的同时保持良好效率。时序控制是在 PMIC 中进行的,控制器只需要参与一个 EN 信号。由于外部元件数量很少,解决方案非常紧凑。 I2C 控制允许在需要时进行诊断和 PMIC 控制。