ZHCABP7
May 2022
LP87523-Q1
,
LP87565-Q1
摘要
商标
1
设计参数
2
电源解决方案
3
定序
3.1
启动
3.2
关断
4
原理图
5
软件驱动程序
6
推荐的外部元件
7
测量
8
总结
9
参考文献
9
参考文献
有关附加信息,请参阅以下参考文献:
德州仪器 (TI),
具有集成开关的 LP8756x-Q1 16A 降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
LP87565V-Q1 技术参考手册
。
德州仪器 (TI),
具有集成开关的 LP8752x-Q1 10A 降压转换器
。
德州仪器 (TI),
LP875230C-Q1 技术参考手册
。
德州仪器 (TI),
TLV767-Q1 1A、16V 线性稳压器
。
德州仪器 (TI),
TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器
。
德州仪器 (TI),
采用小型可湿性侧面 WSON 封装且具有电源正常状态的 TPS745-Q1 500mA LDO
。