ZHCABP7 May 2022 LP87523-Q1 , LP87565-Q1
表 6-1 显示了推荐在此解决方案中与 LP87565V-Q1、LP875230C-Q1、TPS6281120-Q1、TLV76733-Q1 和 TPS74518-Q1一起使用的外部元件。此外,还罗列了解决方案的尺寸,包括 PMIC 器件和外部元件。
| 数量 | 厂商 | 器件型号 | 系统组成部分 | W (mm) | L (mm) | 高 (mm) | 单位面积(1) | 总电路板面积(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TI | LP875x-Q1 | 可配置的四相降压稳压器 | 4.00 | 4.50 | 0.90 | 27.50 | 55.00 |
| 8 | Murata(村田) | DFE252012PD-R47M | LP875x 电感器 0.47µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 10.50 | 84.00 |
| 8 | 村田(Murata) | GCM21BR71A106KE22 | LP875x SMPS 输入电容器 10µF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 54.00 |
| 16 | 村田(Murata) | GCM21BD70J226ME35 | LP875x SMPS 输出电容器 22µF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 108.00 |
| 2 | Murata(村田) | GCM155R71C104KA55D | LP875x 输入电容器 0.1µF,16V,10% | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 6.00 |
| 1 | TI | TPS74518-Q1 | 低压降稳压器 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 9.00 | 9.00 |
| 1 | 村田(Murata) | GCM188R71C105KA64D | 输入电容器 1µF | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | 村田(Murata) | GRT155C71A225KE13 | 输出电容器 2.2µF | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | TI | TPS6281120-Q1 | 降压转换器 | 3.00 | 2.00 | 0.80 | 12.00 | 12.00 |
| 1 | 村田(Murata) | DFE252012PD-R47M | 电感器 0.47µH,Imax 4.0A,Rdc 典型值 21mΩ | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 10.50 | 10.50 |
| 1 | 村田(Murata) | GCM21BD70J226ME35 | 输入电容器 22µF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 6.75 |
| 2 | 村田(Murata) | GCM21BD70J226ME35 | 输出电容器 22µF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 13.50 |
| 1 | 村田(Murata) | GRT155R71H472KE01 | CSS 电容器 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | 频率设置电阻器,10kΩ | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | ||
| 1 | 村田(Murata) | GCM21BR71A106KE22 | 输出电容器 10µF,10V,10% | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 6.75 | 6.75 |
| 1 | TI | TLV76733-Q1 | 低压降稳压器 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
| 1 | 村田(Murata) | GCM188R71C105KA64D | 输入电容器 1µF | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 1 | 村田(Murata) | GCM188R71C105KA64D | 输入电容器 1µF | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 总计 | 399.50 mm2 | |||||||
| 用 0.3 布线因子计算出的布线面积 | 171.21 mm2 | |||||||
| 总面积 | 570.71 mm2 | |||||||