ZHCABE6A September   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   使用 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列中的自动增益控制器 (AGC)
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2自动增益控制
    1. 2.1 高通滤波器
    2. 2.2 AGC 参数
  5. 3AGC 结果
    1. 3.1 正常 AGC 模式
    2. 3.2 增强 AGC 模式
  6. 4示例
  7. 5相关文档
  8.   A 修订历史记录

使用 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列中的自动增益控制器 (AGC)

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列器件(TLV320ADC3120、TLV320ADC5120、TLV320ADC6120、PCM3120-Q1、PCM5120-Q1 和 PCM6120-Q1)是用于音频应用的双通道、高性能模数转换器。该系列器件功能丰富,其中包括:

  • 可编程通道增益 (PGA)
  • 数字音量控制
  • 可编程麦克风偏置电压
  • 锁相环 (PLL)
  • 可编程高通滤波器 (HPF)
  • 自动增益控制 (AGC)
  • TLV320ADC5120、TLV320ADC6120、PCM5120-Q1 和 PCM6120-Q1 中的动态范围增强器 (DRE) 支持
  • 支持高达 768kHz 采样率的线性相位或低延迟滤波器模式

本应用手册介绍了如何在 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件中配置自动增益控制 (AGC) 功能。