ZHCABE6A September 2021 – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
自动增益控制 (AGC) 是一种动态控制信号增益以保持标称恒定输出电平的算法。在录制语音信号时,如果说话者在说话的同时改变其与麦克风的距离,则会产生一个典型的 AGC 应用示例。麦克风的声压级与到声源的距离成反比。因此,麦克风输出电平对于较远的声源较小,而对于较近的声源则较大。如果没有 AGC,而只有一个固定增益 PGA,那么当人靠近麦克风时,输出电平会从小变大。启用 AGC 后,输入电平变化可以保持在恒定水平。因此,AGC 会自动响应输入信号变化以保持固定的电平,从而满足目标应用要求。图 1-1 显示了 AGC 如何响应其电平围绕目标电平升降的音调。
图 1-1 AGC 示例TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件系列的所有 ADC 通道都支持自动增益控制 (AGC)。本应用手册介绍了 AGC 的工作原理、可调参数以及支持 AGC 所需的器件配置。