ZHCABE6A September   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   使用 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列中的自动增益控制器 (AGC)
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2自动增益控制
    1. 2.1 高通滤波器
    2. 2.2 AGC 参数
  5. 3AGC 结果
    1. 3.1 正常 AGC 模式
    2. 3.2 增强 AGC 模式
  6. 4示例
  7. 5相关文档
  8.   A 修订历史记录

增强 AGC 模式

以下显示了处于增强 AGC 模式时不同采样率下的 AGC 曲线(输出电平与输入电平之间的关系和 THDN 与输入电平之间的关系),图 3-7 和图 3-8 为 48KHz,图 3-9 和图 3-10 为 16KHz,图 3-11 和图 3-12 为 96KHz。

GUID-20210826-SS0I-KHZH-DPQ5-ZVT7VKQ6TLL5-low.gif图 3-7 48KHz 下输出电平与输入电平之间的关系(增强模式)
GUID-20210826-SS0I-SNNQ-NKW2-MRGFVQHFL9QK-low.gif图 3-8 48KHz 下 THDN 与输入电平之间的关系(增强模式)

前向扫描:对于从 -130dB 到 -1dB 的前向输入电平扫描,增强模式行为与正常模式行为相同。对于满量程输入 (0dB),在增强 AGC 模式下,AGC 输出电平也保持在 -31dB。

后向扫描:对于从 0dB 到 -130dB 的后向输入电平扫描,增强模式行为与正常模式行为相同。

禁用 AGC:禁用 AGC 时,增强模式行为与正常模式行为相同。

GUID-20210826-SS0I-W0Z2-44DJ-LJRXWBQ5BZMN-low.gif图 3-9 16KHz 下输出电平与输入电平之间的关系(增强模式)
GUID-20210826-SS0I-JRLW-SSFW-BT8LGGD4T1ST-low.gif图 3-11 96KHz 下输出电平与输入电平之间的关系(增强模式)
GUID-20210826-SS0I-HSJT-ZNFL-QDZPKXW2R2GB-low.gif图 3-10 16KHz 下 THDN 与输入电平之间的关系(增强模式)
GUID-20210826-SS0I-1ZZT-HSZX-ZKVLL0BJ7C7M-low.gif图 3-12 96KHz 下 THDN 与输入电平之间的关系(增强模式)