ZHCAAR4A June   2021  – April 2022 LMP7704-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7

设计目标

参数 设计目标
模拟带宽 (BW)

125 kHz

光电二极管输入电流范围 0 - 20μA
跨阻增益 115kV/A

输出范围

0.2-2.5 V

电源电流(每通道)

<2.0 mA

运算放大器电源

5.0V(单电源)

电离总剂量 (TID) 100krad(Si)
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度 LET = 85MeV·cm2/mg