ZHCAAR4A
June 2021 – April 2022
LMP7704-SP
1
2
3
4
5
6
7
设计说明
仅期望微电路组件具有耐辐射性能且符合航天品质。
本应用简介中假定使用容差为 1% 的电阻器。如果需要更高的精度,可以使用容差更高的电阻器。
补偿电容器 C
F
应为 NP0、C0G 型陶瓷电容器,以避免影响放大器的频率响应或输出失真。
电容器 C
B
可以是具有合适额定电压的高 k 电介质型电容器。PCB 上使用的去耦电容器也是高 k 陶瓷电容器。
为确保正常运行,电源必须去耦。对于电源去耦,TI 建议将10nF 至 1.0µF 的电容器放置在尽可能靠近运算放大器电源引脚的位置。
根据任务和系统降额要求,可能需要考虑 NASA 的
EEE-INST-002
或 ESCC 的
ECSS-Q-ST-30-11C Rev.1
等规范。例如,EEE-INST-002 建议将电源电压降额80%,这意味着,对于5.0V 电源要求,所选运算放大器的绝对最大电源电压应当至少为 6.3V。