ZHCAAR4A June 2021 – April 2022 LMP7704-SP
设计说明
跨阻放大器 (TIA) 通常用于放大如光电二极管之类的电流传感器的输出。其在航天器中的应用包括从精密 UV 光谱仪等科学仪器到电机驱动器反馈的精密光编码器。TIA 电路看似简单;而要恰当设计单电源光电二极管放大器,则需要考虑很多因素,包括稳定性以及输入输出电压范围限制。此外,输入偏置电流和输出偏移电压等直流误差源的影响经常会被忽略,这会降低电路精度。
本应用简介研究了使用QMLV、耐辐射 (RHA) LMP7704-SP 精密运算放大器作为TIA的防辐射光电二极管跨阻放大器 (TIA)的正确设计过程 。假设该系统仅提供 5.0V 单电源,TIA 最大输出电压由 ADC 最大输入电压决定,假设为 2.5V。