ZHCAAR4A June 2021 – April 2022 LMP7704-SP
设计特色运算放大器
| LMP7704-SP | |
|---|---|
| 电源电压范围 | 2.7 V 至 12 V |
| 每通道电源电流(典型值) | 0.73 mA |
| 输入共模电压范围 | VEE – 200mV 至 VCC + 200mV |
| 输出电压范围 | VEE + 50mV 至 VCC – 60mV |
| 输入偏移电压(典型值) | ±37μV |
| 输入偏置电流(典型值) | ±0.2pA |
| 单位增益带宽(典型值) | 2.5MHz |
| 转换率 | 1.0 V/μs |
| 通道数 | 4 |
| 电离总剂量 (TID) | 100krad(Si) |
| 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度 | LET = 85MeV·cm2/mg |
| www.ti.com.cn/product/cn/LMP7704-SP | |