ZHCAAR1 June   2021 LMP7704-SP , OPA4277-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6. 16
  7.   7
  8.   8
  9.   9

设计目标

输入 输出 共模电压 电源 电离总剂量 SEL 抗扰度
Vd_min Vd_max Vout_min Vout_max Vcm V+ V- Vref ≥ 100krad(Si) ≥ 85MeV·cm2/mg
-50 mV 50mV 0.2V 5V 5V 10V 0V 2.6V