ZHCAAR1 June 2021 LMP7704-SP , OPA4277-SP
| LMP7704-SP | |
|---|---|
| Vsupply | ±1.35V 至 ±6V |
| VinCM | (V–) – 0.2V 至 (V+) + 0.2V |
| Vout | (V–) – 120mV 至 (V+) + 120mV |
| Vos | ±32μV |
| Iq | 每通道 725μA |
| Ib | ±200fA |
| UGBW | 2.5MHz |
| SR | 0.9V/μs |
| 通道数 | 4 |
| 电离总剂量 | 100krad(Si) |
| 针对 LET 的 SEL 抗扰度 | 85MeV·cm2/mg |
| www.ti.com.cn/product/cn/LMP7704-SP | |