ZHCAAR1
June 2021
LMP7704-SP
,
OPA4277-SP
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9
设计步骤
使用以下公式计算此电路的输出电压 V
out
:
在该公式中,V
d
= V
2
– V
1
是差分输入电压,V
ref
由 R
3
和 R
4
设置以对输出进行电平转换,并假设 R
1a
= R
2a
且 R
1b
= R
2b
。集成仪表放大器通常会固定 R
f1
、R
f2
、R
1a
、R
2a
、R
1b
和 R
2b
,只留下 R
g
来设置电路的增益。在这种分立式实现方案中,设计人员能够自由更改所有这些电阻器,而传递函数可以通过标准值来简化,例如 R
f1
= R
f2
= R
1a
= R
1b
= R
2a
= R
2b
= 10kΩ,仅使用 R
g
来设置增益。在此情况中,可以使用以下简化的公式计算 R
g
:
设置 V
ref
。在本设计中,V
ref
已按以下公式设置,以便 –50mV 至 +50mV 的对称输入电压范围能够产生 0.2V 至 5V 的输出电压范围。
R
4
= 13.83kΩ ≈ 13.8kΩ (标准值)
注:
所选的R
3
和 R
4
的强度应使 R
3
|| R
4
接近 10kΩ,这样由 R
3
|| R
4
和 C
2
形成的低通滤波器接近普通的低通滤波器。
R = 10kΩ
和
C = 100nF
。
选择 R
g
以通过简化的传递函数设置所需的增益。
R
g
= 425Ω ≈ 427Ω (标准值)
这对应于增益: