現在,工程師只要利用我們最經濟實惠的 2.4GHz 無線 MCU 系列 CC2340,即可將 Zigbee™ 技術新增至比以往更多的產品中。
德州儀器已加入 ZBOSS Open Initiative (ZOI),可在 CC2340 無線 MCU 上提供經實證且可互通的 Zigbee PRO 軟體平台。ZBOSS 支援所有角色、多種叢集資料庫,以及領導級的 Zigbee 智慧住宅生態系統。
透過將 ZBOSS Zigbee PRO 2023 (R23) 軟體堆疊引進業界最經濟實惠的無線微控制器系列 CC2340,TI 與 DSR 藉由高品質的性能設計,為客戶創造可輕鬆連線的大好機會。CC2340 專為成本最佳化的設計打造,讓 CC2340 成為經濟實惠的選擇,協助工程師在更多產品中加入 Zigbee 連線功能。如需更多資訊,請點選這裡。
TI 力求在智慧住宅和智慧能源市場中支援無線應用。CC2340 MCU 系列以經濟實惠的價格,提供高品質的 RF 和功率性能,並擁有無可比擬的技術支援和內部製造產能投資做為後盾,有助於滿足客戶未來數年的需求。
CC2340 無線 MCU 系列提供 256KB 至 512KB 的快閃記憶體以及 28KB 至 64KB 的 SRAM 記憶體,可對應用程式碼及無線下載支援提供可擴充的記憶體選項,進而讓工程師享有卓越的靈活性。此系列也配備整合式 DC-DC 轉換器和 RF 平衡不平衡轉換器,能以更少的外部元件實現更簡單的設計,進而省下系統層級的成本。除了前述經濟實惠的 Zigbee 無線 MCU 外,德州儀器也持續投資性能更高的系列,這些系列可支援更大量的記憶體、處理能力、擴展的範圍和更高的安全性。
CC2340 系列具備低達 710nA 的待機電流 (比競爭裝置低 40% 以上),領先業界,因此格外適合電池供電應用。更低的待機電流有助於延長在智慧住宅感測器、電子鎖和照明開關等應用中的電池續航力。此外,CC2340 具備 –40ºC 至 125ºC 的操作溫度範圍,可協助在不同應用間維持穩定連線,例如照明和室外環境 (如智慧電表) 等。即使沒有外部功率放大器,CC2340 也可提供高達 +8dBm 的輸出功率,讓網路能涵蓋更遠的距離。
ZBOSS 為業界標準,是經過實證的軟體堆疊,可支援多重架構及豐富的 Zigbee 功能集。由於 ZBOSS 能在網路協同處理器配置中執行 Zigbee 堆疊,或是在相同 SoC 上同時執行 Zigbee 堆疊與應用,因此客戶可選擇新增至目前的現有設計,或是保留類似規模,並結合主要應用與無線需求。此外,由於 ZBOSS 不受裝置限制,且 CC2340 在相同封裝中為針腳對針腳相容,所以客戶可重複使用軟體與硬體設計,以根據產品組合進行調整。
CC2340 無線 MCU 系列提供 QFN (4x4mm 和 5x5mm) 及 WCSP (2.2x2.6mm) 封裝。此系列的裝置在相同封裝中為針腳對針腳相容。
若要開始使用 CC2340 無線 MCU,客戶可以訂購樣品和開發套件 (LP-EM-CC2340R5、LP-XDS110ET)。CC2340R21、CC2340R22 和 CC2340R52 裝置已投入生產,且已在我們的網站上提供。CC2340R53 預計將於 2024 年下半年進入量產。
若要進一步了解有關全新無線 MCU 系列的資訊,請點選這裡。
CC2340 SimpleLink™ 無線 MCU 系列提供了出色的連線設計,適用於工業、汽車和個人電子產品市場。
TI 正在開發經濟實惠、高品質且低功率的無線 MCU、認證模組與收發器,以及可配合任何 RF 設計需求的完整軟體產品。如需更多資訊,請點選這裡。
Zigbee™is a TM ofConnectivity Standards Alliance.
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司