ZHDZ025A February   2022  – October 2026 CC1311P3

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1.     Radio_01
    2.     Radio_02
    3.     Power_03
    4.     I2C_01
    5.     I2S_01
    6.     CPU_01
    7.     CPU_02
    8.     CPU_Sys_01
    9.     Sys_01
    10.     Sys_05
    11.     SYSCTRL_01
    12.     ADC_01
    13.     ADC_02
    14.     ADC_03
  7. 4修订历史记录

Power_03

启用 DC/DC 转换器后,低电源电压下的电压纹波有所增加

受影响的版本:

版本 C 及更早版本

详细信息:

当电源电压低于 2.0V 时,硬件控制模块将禁用 DC/DC 转换器,以更大限度地提高系统效率。该模块没有足够的迟滞,会导致 VDDR 稳压电源上产生大约 10mV 的纹波。根据器件的内部测试,预计此勘误表不会影响射频性能。但是,这些测试结果无法确保客户的应用或终端设备不会受到影响。

解决方法:

使用 TI 提供的电源驱动程序 (PowerCC26X2.c),当供电电压低于 2.2V 时,该程序会自动禁用 DC/DC 转换器。

该解决方法在所有 SDK 版本中都可用。