ZHDZ025A February   2022  – October 2026 CC1311P3

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1.     Radio_01
    2.     Radio_02
    3.     Power_03
    4.     I2C_01
    5.     I2S_01
    6.     CPU_01
    7.     CPU_02
    8.     CPU_Sys_01
    9.     Sys_01
    10.     Sys_05
    11.     SYSCTRL_01
    12.     ADC_01
    13.     ADC_02
    14.     ADC_03
  7. 4修订历史记录

ADC_03

如果在启用 ADC 后立即生成单个手动 ADC 触发,则软件可能会在读取 ADC FIFO 时挂起

受影响的版本:

版本 C 及更早版本

详细信息:

ADC 时钟没有专用的时钟源选择。时钟由 XOSC_HF 或 RCOSC_HF 生成,但只要此时钟开启,默认为 XOSC_HF 生成的时钟。

当 ADC 时钟源从 RCOSC_HF 切换到 XOSC_HF 生成的时钟时,时钟将停止两个周期 (24MHz)。

当 ADC 时钟源从 XOSC_HF 生成的时钟切换到 RCOSC_HF 生成的时钟时,时钟将额外停止 12 个时钟周期,因为开关完成时,RCOSC_HF 生成的时钟未就绪。

额外增加的 12 个时钟周期在触发事件与 ADC 触发检测器之间引入一场竞态,以决定谁能先退出复位状态。

权变措施 1:

TI 软件会在启用 ADC 的功能末尾添加短延迟。使用 SimpleLink CC13xx 和 CC26xx SDK 5.40 或更高版本

权变措施 2:

确保 XOSC_HF 在 ADC 使用时不会打开或关闭。