ZHDZ022A February   2022  – October 2026 CC1311R3

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1.     Radio_01
    2.     Power_03
    3.     I2C_01
    4.     I2S_01
    5.     CPU_01
    6.     CPU_02
    7.     CPU_Sys_01
    8.     Sys_01
    9.     Sys_05
    10.     SYSCTRL_01
    11.     IOC_01
    12.     ADC_01
    13.     ADC_02
    14.     ADC_03
  7. 4修订历史记录

Radio_01

专有无线电模式:杂散发射可能会影响法规遵从性

受影响的版本:

版本 C 及更早版本

详细信息:

当器件内部负载电容器与外部 48MHz 晶体一起使用时,能量从晶体振荡器电路耦合到射频输出。这种耦合会导致载波频率在 N × 48MHz 处产生杂散发射。这包括但不限于以下法规所涵盖的器件支持的频段:

使用 +14dBm 射频功率放大器时

  • ARIB T-108(日本)

解决方法:

为了符合受影响的标准,48MHz 晶体可能需要外部负载电容器来减少杂散发射。然后必须在内部断开内部电容器(默认连接 7pF 的电容)。

此解决方法的实现方式是在所有软件开发套件 (SDK) 示例中包含的客户配置文件 (ccfg.c) 中定义以下符号:

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA -128 
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0