ZHDZ006A November 2025 – August 2026 MSPM0L1126 , MSPM0L1127 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117
SYSOSC 模块
功能
将 SYSOSC FCL 与 STOP1 模式一起使用时的 MFCLK 漂移
如果启用了 MFCLK 并且 SYSOSC 使用频率改正环路 (FCL) 模式并使用 STOP1 低功耗工作模式,则当 SYSOSC 从 4MHz 转换回 32MHz 时(在退出 STOP1 进入 RUN 模式时或发生强制 SYSOSC 进入 32MHz 的异步快速时钟请求时),MFCLK 可能会漂移两个周期。
使用 STOP0 模式而非 STOP1 模式。使用 STOP0 模式时不会出现 MFCLK 漂移。
或
在使用 STOP1 时,在 FCL 模式下不使用 SYSOSC(使 FCL 保持禁用状态)。