ZHDZ006A November 2025 – August 2026 MSPM0L1126 , MSPM0L1127 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117
TIMER 模块
功能
如果接近零事件,则可能会错过计时器的重新启用
在单次模式下使用计时器时,如果接近零事件,则可能会错过计时器的重新启用。对计时器使能位进行硬件更新将需要一个功能时钟周期。例如,如果计时器的时钟源为 32.768kHz,时钟分频器为 3,则需要 ~100us 才能将使能位正确设置为 0。
在重新启用计时器之前等待 1 个功能时钟周期,或者可以先禁用计时器,然后再重新启用。
通过 CTRCTL.EN = 0 禁用计数器,然后通过 CTRCTL.EN = 1 重新启用