ZHDZ004A December 2024 – December 2025 IWRL6432W
UART:限制了 UART 波特率
IWRL6432WES2.1
由于设计限制(与时钟方案有关),UART 不支持高于 115200 比特每秒的标准波特率。可支持最高 1.25Mbps 的更高波特率,但它们是非标准的。
需要 UART 的应用无法使用高于 115200 比特每秒的标准波特率
支持的标准波特率:
XTAL (MHz) | 40 | |
理想波特率 (bps) | 实际波特率 | 误差 % |
115200 | 113636.36 | 1.36 |
76800 | 75757.58 | 1.36 |
支持的非标准波特率:
XTAL (MHz) | 40 |
最大波特率 (bps) | 1250k |
833.33k | |
625k | |
500k | |
416.66k | |
357.14k | |
312.5k |
建议根据应用需求使用以下权变措施:
如果外部 MCU 可支持相同的非标准波特率,使用非标准波特率可提供最高 1.25Mbps 的吞吐量。
如果用例需要更高的吞吐量,则改用 SPI。