ZHDZ004A December   2024  – December 2025 IWRL6432W

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2器件命名规则
  5. 3器件标识
  6. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  7. 5器件型号/修订版对应关系公告
  8. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #51
    2. 6.2  ANA #57
    3. 6.3  DIG #1
    4. 6.4  DIG #3
    5. 6.5  DIG #4
    6. 6.6  DIG #5
    7. 6.7  DIG #6
    8. 6.8  DIG #8
    9. 6.9  DIG #9
    10. 6.10 DIG #10
    11. 6.11 DIG #14
    12. 6.12 DIG #15
    13. 6.13 DIG #16
  9. 7商标
  10.   修订历史记录

器件型号/修订版对应关系公告

表 5-1 器件型号/修订版对应关系公告
公告编号 公告标题 IWRL6432W
ES2.1
模拟/毫米波

ANA #51

连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次

x
ANA#57 在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化 x
数字子系统
DIG #1 ePWM:斩波运行模式期间存在干扰 x
DIG #3 限制了 UART 波特率 x
DIG #4 RS232 自动波特率功能不支持修整后的 ROCSC 差异。 x
DIG #5 启用 SPI 智能空闲模式后,不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据。 x
DIG #6 CRC:不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途 x
DIG #8 共享 RAM 时钟门控默认值 x
DIG #9 无法从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器空间来进行调试。 x
DIG #10 帧停止 API 出现错误行为 x
DIG #14 共享存储器中的部分写入导致数据存储损坏 x
DIG #15 如果 metaimage 为 2K 的倍数,引导将会失败 x
DIG #16 通过 SPI 传输小于 8k 的映像时引导失败 x