ZHDU180 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试与控制
      1. 2.3.1 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 调试接口连接器
      2. 2.4.2 电源连接器
      3. 2.4.3 CAN FD 连接器
      4. 2.4.4 UART 连接器
      5. 2.4.5 SPI 连接器
    5. 2.5 测试点
  9. 3EVM 硬件的高级用法
    1. 3.1 辐射/传导测试
  10. 4软件
    1. 4.1 软件开发
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 已知硬件或软件问题
    2.     商标
  14. 8参考资料

器件信息

CC2745R10-Q1

SimpleLink™ 2.4GHz CC2745R10-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向汽车应用。该器件针对信道探测和汽车接入等应用中的低功耗无线通信进行了优化。该器件的突出特性包括:

  • 支持 TI 具有信道探测功能的 SimpleLink 低功耗 SDK。
  • 符合 AEC-Q100 标准,提供 2 级温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用具有可湿性侧面的 6mm x 6mm QFN40 封装。
  • 完全 RAM 保持时,具有 0.9μA 的低待机电流。

CC2745R10-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee®、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用同一个易用型开发环境和丰富工具集。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。

CC2745R10-CS-EVM CC2745R10 方框图图 1-1 CC2745R10 方框图

TCAN3404DRQ1

TCANC340x-Q1 器件是符合汽车 EMC 标准的 3.3V CAN FD 收发器。这些器件与数据速率无关,因此向后兼容,可支持传统 CAN 应用,同时还支持高达 8Mbps 的 CAN FD 网络。这些器件支持待机模式,可将收发器置于低电流消耗模式。在 CAN 总线上接收到有效的唤醒模式后,器件会通过 RXD 引脚向微控制器发送信号。然后,MCU 可以使用 STB 引脚将器件置于正常模式。

TCANC3404-Q1 支持超低功耗关断模式,在该模式下,大多数内部块都被禁用。此特性针对电池供电型应用进行了优化。

CC2745R10-CS-EVM TCAN340x-Q1 方框图图 1-2 TCAN340x-Q1 方框图

TPS7B82-Q1

TPS7B82-Q1 是一款 40V、300mA 超低静态电流的低压降 (LDO) 线性稳压器。该电压稳压器在轻负载情况下仅消耗 3μA 静态电流,专为汽车类常开型应用而设计。

CC2745R10-CS-EVM TPS7B82-Q1 方框图图 1-3 TPS7B82-Q1 方框图