在单独的 LaunchPad 上:
针对通用 XDS110 调试探针和单独的 LaunchPad:
- 设置电源跳线以反映场景。如果 CC2745R10 将由 XDS110 调试探针或单独的 LaunchPad 供电,则将跳线设置为 XDS110 电源。如果要改为提供外部电源,请将其设置为外部电源。必须注意将电路板电压保持在电路板的工作范围(3V 至 3.6V)内。
- 将 10 引脚调试电缆的一端连接到 LaunchPad 上的 XDS110 输出连接器。
- 将 10 引脚调试电缆的另一端连接到 P6 连接器。
图 2-2 中展示了最终配置。