ZHDU180 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试与控制
      1. 2.3.1 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 调试接口连接器
      2. 2.4.2 电源连接器
      3. 2.4.3 CAN FD 连接器
      4. 2.4.4 UART 连接器
      5. 2.4.5 SPI 连接器
    5. 2.5 测试点
  9. 3EVM 硬件的高级用法
    1. 3.1 辐射/传导测试
  10. 4软件
    1. 4.1 软件开发
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6合规信息
    1. 6.1 CE 合规性
    2. 6.2 REACH 合规性
    3. 6.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  13. 7其他信息
    1. 7.1 已知硬件或软件问题
    2.     商标
  14. 8参考资料

辐射/传导测试

辐射测试:板上有两个 0201 封装 15pF 电容器(CA1 和 CA2),用于确定 RF 信号是路由到板载天线还是 U.FL 连接器。在任何给定时间,只能安装其中一个。默认情况下,CA2 被填充,RF 信号被路由到板载天线。此配置将用于执行辐射测试。

CC2745R10-CS-EVM 用于辐射或传导测试的电容器图 3-1 用于辐射或传导测试的电容器

传导测试:当 15pF 电容器旋转并安装在 CA1 位置时,RF 信号被路由到 U.FL 连接器 P1。此配置将用于执行传导测试。

为 12V 供电

默认情况下,R3 电阻器未填充。如果用户希望通过 12V 引脚为电路板提供 12V 电压,则应在电路板上安装 R3。

CC2745R10-CS-EVM 12V 电源配置图 3-2 12V 电源配置