ZHDU175 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 警告标签
  8. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 TPS65214 资源概览
      1. 2.2.1 TPS65214 多功能引脚
    3. 2.3 EVM 配置
      1. 2.3.1 默认 EVM 配置
      2. 2.3.2 配置接头
      3. 2.3.3 测试点
    4. 2.4 使用 USB2ANY 连接 EVM
  9. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面 (GUI)
      1. 3.1.1 入门
        1. 3.1.1.1 查找 GUI
        2. 3.1.1.2 下载所需的软件
        3. 3.1.1.3 启动 GUI
        4. 3.1.1.4 连接到 EVM
      2. 3.1.2 配套资料页面
      3. 3.1.3 寄存器映射页面
      4. 3.1.4 器件配置页面
        1. 3.1.4.1 配置字段
        2. 3.1.4.2 创建和加载自定义配置
      5. 3.1.5 NVM 编程页面
      6. 3.1.6 附加特性
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS65214EVM-SKT 原理图
    2. 4.2 TPS65214EVM-SKT PCB 层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

默认 EVM 配置

TPS65214EVM-SKT 设计用于搭配 TPS6521405 PMIC,后者是 TPS65214 器件系列的可订购器件型号之一。表 2-3 显示了 EVM 的默认跳线配置。作为参考,图 2-1 演示了 EVM 上的输出电压和跳线位置。该带插座的 EVM 还可用于评估其他 TPS65214 变体。如果重新配置 PMIC 或将其替换为其他可订购器件,请根据需要更改外部无源元件和跳线配置。

有关可重新配置的设置和相关 I2C 寄存器的更多信息,请参阅 TPS65214 用于 ARM Cortex 处理器的集成电源管理 IC 数据表。

TPS65214EVM-SKT 旨在展示 PMIC 系列的一些潜在用途。该 EVM 的功能比 TPS65214x 器件系列更受限。

表 2-3 TPS65214EVM-SKT 默认跳线配置
接头跳线默认位置
电源电压设置J6、J7

PRE_REG/EXT_SUPPLY/USB_V

设置为使用来自 VSYS 输入的外部电源提供系统电压

J25

PRE-REG VOUT

将前置稳压器的输出设置为 3.3V

VIO 电压设置

J8

VIO

设置为使用外部 3.3V LDO 为 VIO 供电

J30

EXT_LDO_VIN

设置为使用 VSYS 为外部 3.3V LDO 供电

多功能引脚设置

J11

GPIO_VSEL

高电平 = ON(默认 EVM 配置)

低电平 = OFF
J14MODE_STBY

高电平 = 活动状态(默认 EVM 配置)

低电平 = 待机状态

J37

8V_BOOST_VIN设置为使用 VSYS 为外部 8V 升压转换器供电

J43

8V_PROG设置为使用外部 8V 升压转换器为 S1 BURN 供电

S1

BURN/ MODE_STBY

正常运行时的 MODE_STBY 引脚,具体取决于 J14 配置

TPS65214EVM-SKT TPS65214EVM-SKT 默认配置图 2-1 TPS65214EVM-SKT 默认配置